PAAR-TRONIC-Li-2YCYv preto 8 x 2 x 0,22 mm²
Código do artigo 21132
- baixa capacitância
- bainha exterior reforçado
- com fio de dreno
- para uso ao ar livre (com instalação fixa)
- enterro direto
- Tipo preferido para EMC
Detalhes do artigo PAAR-TRONIC-Li-2YCYv preto 8 x 2 x 0,22 mm²
- Código do artigo
- 21132
- Descrição do artigo
- PAAR-TRONIC-Li-2YCYv preto 8 x 2 x 0,22 mm²
- AWG (aprox.)
- 24
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 11,6
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 62,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 140,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892097713
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos PAAR-TRONIC-Li-2YCYv preto 8 x 2 x 0,22 mm²
Cabo de Dados em PVC | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +70°C estático -30°C até +80°C |
Tensão operacional de pico | 250 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente) |
Tensão de Teste cond./cond. | 2000 V |
Tensão de Teste cond./blindagem | 1000 V |
Resistência do Condutor a 20°C | 0,22 mm²: máx. 93,0 Ohm/km 0,34 mm²: máx. 57,5 Ohm/km 0,5 mm²: máx. 39,3 Ohm/km 1 mm²: máx. 19,6 Ohm/km |
Capacidade operacional cond./cond. | a 800 Hz 2 - 4 pares: aprox. 72 pF/m 8 - 10 pares: aprox. 60 pF/m |
Atenuação de Cross-Talk | a 1 MHz, 50.00 dB a 10 MHz, 40.00 dB (valor aprox.) |
Indutância | aprox. 0.66 mH/km |
Resistência ao acoplamento | a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 12x Ø-exterior estático 7,5x Ø-exterior |
Detalhes PAAR-TRONIC-Li-2YCYv preto 8 x 2 x 0,22 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, multi-fios
-
- Estrutura de Fio:
- 0,22 mm²: 7 x 0,2 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
- 1 mm²: 7 x 0,42 mm
-
- Isolamento do condutor: PE de acordo com DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (Tipo de Mistura LD/MD)
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN 47100 (torção em pares), código de cores
-
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados , Pares com comprimentos de torção otimizados trançados em camadas
-
- Separador em folha plástica
-
- Fios de alimentação, cobre estanhado
-
- Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
-
- Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2), reforçado (v)
-
- Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Radiação ultravioleta (UV), Efeitos atmosféricos
-
- para uso externo (outdoors)
-
- enterro direto
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Cabo de dados isolado PE com pares trançados, para transmissão de dados e sinais sem interferência em distâncias maiores. O arranjo de par trançado evita desequilíbrios elétricos dentro do cabo e, portanto, suprime efetivamente os efeitos de diafonia. As altas taxas de transmissão são particularmente adequadas para interfaces RS 422 e RS 485; adequado para instalações fixas em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre e enterro direto. EMC= Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre.