PAAR-TRONIC-CY cinza 4 x 2 x 1,5 mm²
Código do artigo 17056
- Código de cores DIN 47100
- com fio de dreno
- Tipo preferido para EMC
Detalhes do artigo PAAR-TRONIC-CY cinza 4 x 2 x 1,5 mm²
- Código do artigo
- 17056
- Descrição do artigo
- PAAR-TRONIC-CY cinza 4 x 2 x 1,5 mm²
- AWG (aprox.)
- 16
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 13,5
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 172,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 240,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892089428
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos PAAR-TRONIC-CY cinza 4 x 2 x 1,5 mm²
Cabo de Dados em PVC baseado na DIN VDE 0812 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +80°C estático -30°C até +80°C |
Tensão operacional de pico | 350 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente) |
Tensão de Teste cond./cond. | 1200 V |
Tensão de Teste cond./blindagem | 800 V |
Tensão de Ruptura | 2400 V |
Capacidade operacional cond./cond. | a 800 Hz 0,14 - 0,25 mm²: aprox. 100 pF/m 0,34 - 1,5 mm²: aprox. 150 pF/m |
Capacidade operacional cond./blindagem | a 800 Hz 0,14 mm²: aprox. 240 pF/m 0,25 mm²: aprox. 270 pF/m |
Acoplamento capacitivo k1 | a 800 Hz, máx. 300 pF/100m |
Impedância característica | 78 Ohm, (valor aprox.) |
Indutância | aprox. 0.65 mH/km |
Resistência ao acoplamento | a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 10x Ø-exterior estático 5x Ø-exterior |
Detalhes PAAR-TRONIC-CY cinza 4 x 2 x 1,5 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, 0,5 - 1,5 mm²: finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Estrutura de Fio:
- 0,14 mm²: aprox. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: aprox. 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI2)
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN 47100 (torção em pares), código de cores
-
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados , Pares com comprimentos de torção otimizados trançados em camadas
-
- Separador em folha plástica
-
- Fios de alimentação, cobre estanhado
-
- Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
-
- Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7032)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- amplamente resistente a: Óleo,
- Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Adequado para aplicações flexíveis com movimento livre, sem tensão de tração e sem controle de movimento forçado em ambientes secos, húmidos e molhados, no entanto, não é adequado para uso externo. Usado como cabos de controle e sinal para sistemas com risco de radiação de interferência. Devido à blindagem trançada densa, a interferência através de cabos paralelos é suprimida e, como resultado do trançamento de pares, são alcançados valores de atenuação de diafonia favoráveis. EMC= Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre.