PAAR-TRONIC-CY-CY cinza 24 x 2 x 0,34 mm² Código do artigo 21100
  • Certificação EAC
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • colour code DIN 47100
  • Individual pair screen & overall screen of braided copper wires
  • EMC-preferred type

Detalhes do artigo

Código do artigo
21100
Descrição do artigo
PAAR-TRONIC-CY-CY cinza 24 x 2 x 0,34 mm²
AWG (aprox.)
22
Exterior Ø mm (aprox.)
28,6
Peso Especifico de Cobre kg/km
577,1
Peso kg/km (aprox.)
781,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892091391
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Dados em PVC baseado na DIN VDE 0812
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão operacional de pico 0,14 mm²: 350 V
0,25 - 0,5 mm²: 500 V
(não para fins de instalação de alta intensidade de corrente)
Tensão de Teste cond./cond. 0,14 mm²: 1200 V
0,25 - 0,5 mm²: 2000 V
Tensão de Teste cond./blindagem 800 V
Tensão de Ruptura 0,14 mm²: 2400 V
0,25 - 0,5 mm²: 4000 V
Capacidade operacional cond./cond. a 800 Hz
0,14 mm²: aprox. 147 pF/m
0,25 mm²: aprox. 152 pF/m
Capacidade operacional cond./blindagem a 800 Hz
0,14 mm²: aprox. 220 pF/m
0,25 mm²: aprox. 263 pF/m
Acoplamento capacitivo k1 a 800 Hz, máx. 250 pF/100m
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 12x Ø-exterior
estático 6x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, 0,5 mm²: finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Estrutura de Fio:
      • 0,14 mm²: aprox. 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: aprox. 14 x 0,15 mm
      • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
      • Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI2)
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN 47100 (torção em pares), código de cores
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados
      • elemento de blindagem: pares, Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Baínha de PVC por cima de cada par blindado
      • Pares com comprimentos de torção otimizados trançados em camadas
      • Separador em folha plástica
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • amplamente resistente a: Óleo,
      • Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Usado como um cabo de controle e sinal em engenharia eletrônica, medição e tecnologia de controle. Ele fornece transmissão sem interferência de sinais de dados de equipamentos periféricos para armazenamento de informações. Excelente cabo de conexão para mixers de som, equipamentos de estúdio e tecnologia de medição e controle. Confiável em controle de processo, centros de usinagem e sistemas relacionados à segurança. Esses cabos com blindagem de cobre são ideais para dados sem interferência e transmissão de sinal para tecnologia de medição e controle. EMC = Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible