NSHTÖU preto 4 G 50 mm²
Código do artigo 26026
- enrolável
- resistente ao óleo
Detalhes do artigo NSHTÖU preto 4 G 50 mm²
- Código do artigo
- 26026
- Descrição do artigo
- NSHTÖU preto 4 G 50 mm²
- AWG (aprox.)
- 1
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 39,4 - 43,6
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 1920,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 3500,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892170805
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos NSHTÖU preto 4 G 50 mm²
Cabos de comendo e controle para Enrolador de acordo com DIN VDE 0250-814 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -25°C até +80°C estático -40°C até +80°C |
Tensão nominal | AC U0/U 600/1000 V |
Tensão operacional máxima permitida | Corrente Alterna (AC) condutor/terra 700 V Condutor/condutor de corrente trifásica (AC) 1200 V Condutor/terra de corrente direta (DC) 900 V Condutor/condutor de corrente direta (DC) 1800 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 2500 V |
Esforço de Tensão | durante a instalação e operação, 15 N/mm² |
Raio mínimo de curvatura | flexivel ≤ 20 mm: 5x Exterior-ø > 20 mm: 6x Exterior-ø |
Detalhes NSHTÖU preto 4 G 50 mm²
Estrutura do cabo
-
- Condutor de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: Borracha de acordo com DIN VDE 0207-20 (Tipo de Mistura 3GI3)
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308,
- 3 - 5 fios: código de cores
- 7 - 50 fios: condutores pretos com marcação consecutiva em algarismos brancos
-
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Faixa têxtil
-
- Baínha Interna: Borracha
-
- Camada de Protecção anti-torsão
-
- Bainha exterior: Borracha de acordo com DIN VDE 0207-21 (Tipo de Mistura 5GM3)
-
- Cor da bainha exterior: preto
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Ozono, Solvente, Gasolina, Ácidos, produtos químicos, Gordura
-
- resistente à abrasão
-
- para uso externo (outdoors)
-
- parametros de operação para aplicações em tambores enroladores
- Aceleração (max.): 0.4 m/s²
- velocidade (max.): 120 m/min
-
- para aplicações de enrolamento horizontal em tambor
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- para uso em apliações de tambor enrolador:
- 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
- 2) para aplicações especiais, recomendamos que entre em contato conosco e preencha nosso formulário para cabos de enrolador
Aplicação
-
- Cabos de enrolador são usados para aplicações que envolvem alto stress mecânico, especialmente para aplicações que exigem enrolamento e desenrolamento freqüentes com tensões simultâneas de tração e torção; para máquinas de construção, equipamentos de transporte e elevação e sistemas de guindastes. Para uso como cabo robusto e resistente às intempéries nas operações mais difíceis, como equipamentos de transporte móvel, locomotivas ferroviárias e mineração. Adequado para instalação em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre.