Código do artigo 32552
  • Certificação VDE
  • Alu-Leiter
  • isolado a XLPE
  • Baínha de PE
  • 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

Detalhes do artigo

Código do artigo
32552
Descrição do artigo
NA2XS2Y 18/30 kV black 1 x 240 rm / 25 mm²
AWG (aprox.)
500 kcmil
Exterior Ø mm (aprox.)
42,0 - 48,0
Peso Especifico de Cobre kg/km
283,0
peso especifico do Aluminio (kg/km)
696,0
Peso kg/km (aprox.)
2110,0
Base de cobre em EUR / 100kg
0
base de Aluminio (EUR/100kg)
0
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892278013
Número da tarifa aduaneira
85446090

Dados técnicos

Cabo de média tensão de acordo com DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502
Faixa de temperaturas durante instalação -20°C
Temperatura de operação permitida no condutor +90°C
Temperatura de curto-circuito no condutor +250°C (Duração do curto-circuito: máx. 5 s)
Tensão nominal ver datasheet
Tensão ver datasheet
Tensão de teste ver datasheet
Raio mínimo de curvatura 15x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • condutor Al (Aluminio), multi-fios de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
      • camada condutiva interior
      • Isolamento do condutor: XLPE de acordo com HD 620 S2 (Tipo de Mistura DIX8)
      • Camada exterior condutiva
      • enfitamento condutor
      • Blindagem: Trança de fios com contra-espira de fios helicoidais
      • Bandas
      • Bainha exterior: PE de acordo com HD 620 S2 (Tipo de Mistura DMP2)
      • Cor da bainha exterior: preto

Propriedades

      • para uso externo (outdoors)
      • enterro direto
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Notas

      • rm = condutor multifilar, redondo
      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • a camada exterior de PE não é retardante à chama de acordo com a DIN EN 60332-1-2
      • para máxima confiabilidade operacional, o isolamento do núcleo e a camada condutiva externa são simultaneamente extrudidos e permanentemente soldados juntos. Para a instalação, recomenda-se uma ferramenta de descarne.
      • Part no. 32524, 32526, 32528, 32537, 32539, 32541: aprovado exclusivamente para enterro directo

Aplicação

      • Adequado para instalação no interior e em condutas de cabos, no exterior, no subsolo e na água, bem como para instalação em caminhos de cabos para indústrias, quadros eléctricos e centrais eléctricas. A bainha externa em PE é resistente a elevadas tensões mecânicas para a colocação dos cabos. A camada condutora interna entre o condutor e o isolamento de XLPE e a camada condutora externa firmemente ligada ao isolamento de XLPE garantem uma construção livre de descargas parciais com elevada fiabilidade operacional.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible