Código do artigo 32427
- Condutor de Cobre
- isolado a XLPE
- PVC Baínha
- 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 32427
- Descrição do artigo
- N2XSY 12/20 kV red 1 x 500 rm / 35 mm²
- AWG (aprox.)
- 1000 kcmil
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 46,0 - 52,0
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 5194,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 6050,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 0
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892276491
- Número da tarifa aduaneira
- 85446010
Dados técnicos
Cabo de média tensão de acordo com DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502 | |
Faixa de temperaturas | durante instalação -5°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +90°C |
Temperatura de curto-circuito no condutor | +250°C (Duração do curto-circuito: máx. 5 s) |
Tensão nominal | ver datasheet |
Tensão | ver datasheet |
Tensão de teste | ver datasheet |
Raio mínimo de curvatura | 15x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Condutor de Cobre nú, multi-fios de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
-
- camada condutiva interior
-
- Isolamento do condutor: XLPE de acordo com HD 620 S2 (Tipo de Mistura DIX8)
-
- Camada exterior condutiva
-
- enfitamento condutor
-
- Blindagem: Trança de fios com contra-espira de fios helicoidais
-
- Bandas
-
- Bainha exterior: PVC de acordo com HD 620 S2 (Tipo de Mistura DMV6)
-
- Cor da bainha exterior: vermelho
Propriedades
-
- enterro direto
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Notas
-
- rm = condutor multifilar, redondo
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- para máxima confiabilidade operacional, o isolamento do núcleo e a camada condutiva externa são simultaneamente extrudidos e permanentemente soldados juntos. Para a instalação, recomenda-se uma ferramenta de descarne.
-
- Part no. 32405, 32407, 32409, 32419, 32421, 32423: aprovado exclusivamente para enterro directo
Aplicação
-
- Adequado para instalação principalmente em estações de fornecimento de energia, em ambientes internos, em condutas de cabos, ao ar livre com assentamento protegido, subterrâneos e na água, bem como para instalação em eletrocalhas para indústrias, quadros elétricos e centrais elétricas. Devido às boas características de assentamento, também pode ser colocado facilmente em guias de linha difíceis. A camada condutora interna entre o condutor e o isolamento XLPE e a camada condutora externa firmemente ligada ao isolamento XLPE garantem uma construção livre de descargas parciais com alta confiabilidade operacional.