Código do artigo 24576
- Cabo de Esteira Articulada em PUR
- para stress mecânico extremo
- resistente ao óleo
- resistente aos Uvs e elementos atmosféricos
- extremamente resistente à abrasão
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 24576
- Descrição do artigo
- MULTISPEED®-TRONIC-PUR black 3 x 0.34 mm²
- AWG (aprox.)
- 22
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 4,3
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 10,2
- Peso kg/km (aprox.)
- 40,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892134630
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Cabo de Esteira Articulada em PUR de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Faixa de temperaturas | flexivel -30°C até +80°C estático -40°C até +80°C |
Tensão nominal | UL (AWM) AC 300 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 3000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 7,5x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado, Camada Única com curta distância de traçagem
-
- Isolamento do condutor: PP especial
-
- Identificação do condutor de acordo com din 47100, código de cores
-
- x = sem condutor protetor
-
- condutores trançados numa única camada com comprimentos de torção optimizado
-
- Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano de acordo com DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura TMPU), enchimento extrudido
-
- Cor da bainha exterior: preto (RAL 9004)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
-
- amplamente resistente a: produtos químicos
-
- extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
-
- para uso externo (outdoors)
-
- adequado para esteiras articuladas
-
- altamente resistente à flexão alternada
-
- livre de halogéneos
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- para uso em sistemas de fornecimento de energia:
- 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
- 2) para mais aplicações por favor ver datasheet de selecção
- 3) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia
Aplicação
-
- Este cabo aprovado pela UL/CSA é usado quando exigências extremas são impostas ao cabo. Voltados para as necessidades da indústria, os materiais e as técnicas de torção permitem o uso ininterrupto como cabos de esteiras articuladas altamente flexíveis, com capacidade de percorrer longas distâncias em velocidades altas ou baixas. Para instalação em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre. Este cabo de esteira articulada especial, robusto e resistente à abrasão é usado onde são feitas as mais altas demandas de flexibilidade e capacidade de carga, por exemplo, em cargas pesadas. em sistemas transportadores de cabos, robôs industriais, linhas de produção, sistemas de automação e em peças de máquinas em movimento permanente para uso contínuo em operação multiturnos.