Código do artigo 24084
  • Certificação EAC
  • Resistente aos raios UV
  • adequado para correntes de arrasto
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • oil and UV resistant
  • for outdoor use
  • for use in drag chains in continuous motion

Detalhes do artigo

Código do artigo
24084
Descrição do artigo
MULTISPEED® 500-PVC black 18 G 2.5 mm²
AWG (aprox.)
14
Exterior Ø mm (aprox.)
21,8
Peso Especifico de Cobre kg/km
432,0
Peso kg/km (aprox.)
754,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892125683
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

PVC Linha de esteira articulada baseado na DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Faixa de temperaturas flexivel -15°C até +80°C
estático -30°C até +80°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste cond./cond. 3000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 7,5x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado, Camada Única com curta distância de traçagem
      • Isolamento do condutor: PP especial
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM,
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados dispostos em grupos com comprimentos de torção optimizados; grupos trançados à volta dum nucleo resistente à tracção.
      • Bainha exterior: PVC especial, enchimento extrudido
      • Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono
      • amplamente resistente a: produtos químicos
      • baixa aderência
      • para uso externo (outdoors)
      • adequado para esteiras articuladas
      • altamente resistente à flexão alternada
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para uso em sistemas de fornecimento de energia:
      • 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
      • 2) para mais aplicações por favor ver datasheet de selecção
      • 3) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia

Aplicação

      • HELUKABEL® MULTISPEED® 500-PVC é utilizado quando são impostas exigências extremas ao cabo. Os materiais integrados e as técnicas de entrançamento permitem a utilização contínua como cabos de esteira articulada altamente flexíveis com capacidades de longa distância de deslocação a altas ou baixas velocidades. Para instalação em locais secos e húmidos, bem como no exterior, com movimento livre, sem tensão de tração e sem capacidades de controlo de movimento forçado. Adequado para elevação frequente e tensão de flexão na construção de máquinas e ferramentas.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible