Código do artigo 62520
- Oil Res I/II
- versão exposed run: TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 62520
- Descrição do artigo
- MULTIFLEX 600 black 36 G 18 AWG
- Secção mm² (aprox.)
- 0,82
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 19,1
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 277,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 571,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892127779
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Technical Data
Cabo de Controlo e Conexão em PVC de acordo com UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, 20 AWG - 12 AWG: UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 18 AWG - 2 AWG: UL-Std. 1277 (TC-ER), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 1690 (DP-1), CSA-Std. C22.2 No. 230 & 239 - c(UL) CIC-TC | |
Faixa de temperaturas | flexivel +5°C até +50°C estático -40°C até +105°C UL (TC) até +90°C |
Tensão nominal | UL (TC) AC 600 V UL (WTTC) AC 1000 V UL (MTW) AC 600 V CIC-TC AC 600 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 6000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 7,5x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com ASTM B174 Class M, AWG tamanhos
-
- Isolamento do condutor: PVC especial, com revestimento de nylon transparente
-
- Identificação do condutor: condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados dispostos em camadas com comprimentos de torção optimizados
-
- Enfitagem têxtil
-
- Bainha exterior: PVC especial
-
- Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
-
- Marcação do comprimento: in feet
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação UV (SUN RES)
-
- para uso externo (outdoors)
-
- Enterrado(DIR BUR)
-
- adequado para esteiras articuladas
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- resistente a óleos de acordo com UL Std 1277 Tab. 12.2, Oil Res I / Oil Res II
-
- Teste de impacto (-ER) de acordo com UL Std.1277 No.23
-
- Teste de esmagamento (-Er) de acordo com UL Std.1277 No.24
-
- Enterrado(DIR BUR) de acordo com UL Std 1277 No 5 (isolamento para locais humidos), No. 19 (teste )
-
- Teste de chama da bandeja vertical (FT4) de acordo com UL Std.1277 No.15 / UL Std.1685
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
- ECOLAB®
- Part numbers com condutor de protecção (verde-amarelo) para ambientes explosivos Classe 1 Div. 2 de acordo com NEC Art 501
Notas
-
- Tamanho dos condutores baseado no sistema de medida AWG, tamanhos métricos dos condutores (mm²) são aproximados e são apenas de referência
-
- para uso em sistemas de fornecimento de energia:
- 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
- 2) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia
Aplicação
-
- HELUKABEL® MULTIFLEX 600 é um cabo de controlo altamente flexível e resistente ao óleo. A combinação especial de TC-ER, PLTC-ER e ITC-ER permite que este cabo seja utilizado como cabo de ligação para instalações e máquinas industriais, em conformidade com a norma NFPA 79. Aprovado para instalação aberta, sem proteção, em caminhos de cabos para a máquina. A sua excelente resistência ao óleo (OIL RES I & II) permite uma longa vida útil. Para aplicações industriais em ambientes secos, húmidos e molhados. Aplicações recomendadas: Linhas de produção, instalações de engarrafamento, construção de máquinas, armários de distribuição, sistemas de transporte, máquinas de embalagem, indústria automóvel.