Código do artigo 13583
- resistente ao óleo
- altamente retardante de chama
- Tipo preferido para EMC
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 13583
- Descrição do artigo
- MEGAFLEX® 500-C grey 4 G 10 mm²
- AWG (aprox.)
- 8
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 17,9
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 535,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 785,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892057007
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Cabos de controle e conexão de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, baseado na DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -30°C até +80°C estático -40°C até +80°C |
Tensão nominal | AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 3000 V |
Resistência ao acoplamento | a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 10x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: polímero livre de halogeneos
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Separador em folha plástica
-
- Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
-
- Bainha exterior: polímero livre de halogeneos
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Efeitos atmosféricos, hidrólise, Gordura
-
- resistente à abrasão, resistente ao desgaste
-
- para uso externo (outdoors)
-
- flexível
-
- livre de halogéneos
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- toxicidade dos gase de combustão de acordo com NF X 70-100
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
-
- Teste de fogo ao conjunto de Cabos DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- resistente ao ozono de acordo com DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
-
- resistente à hidrólise de acordo com DIN VDE 0349-1 / DIN EN 61234-1 / IEC 61234-1
-
- teste de dobragem alternada de acordo com DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Para instalação fixa ou aplicações flexíveis com movimento livre não recorrente, sem controle de movimento forçado e sem tensão de tração; para carga mecânica pesada em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre. Pode ser usado como um cabo de conexão e controle na construção de máquinas e instalações, tecnologia HVAC, armazenamento e tecnologia de manuseio de materiais, construção naval, setor de energia renovável, como construção de turbinas eólicas. EMC = Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre.