Código do artigo 13525
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Certificação EAC
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • robusto
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • resistente ao óleo
  • altamente retardante de chama
  • Tipo preferido para EMC

Detalhes do artigo

Código do artigo
13525
Descrição do artigo
MEGAFLEX® 500-C grey 8 G 0.75 mm²
AWG (aprox.)
19
Exterior Ø mm (aprox.)
9,5
Peso Especifico de Cobre kg/km
110,0
Peso kg/km (aprox.)
145,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892056468
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabos de controle e conexão de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, baseado na DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11
Faixa de temperaturas flexivel -30°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V
Tensão de Teste cond./cond. 3000 V
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: polímero livre de halogeneos
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Separador em folha plástica
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Bainha exterior: polímero livre de halogeneos
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Efeitos atmosféricos, hidrólise, Gordura
      • resistente à abrasão, resistente ao desgaste
      • para uso externo (outdoors)
      • flexível
      • livre de halogéneos
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • toxicidade dos gase de combustão de acordo com NF X 70-100
      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
      • Teste de fogo ao conjunto de Cabos DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • resistente ao ozono de acordo com DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
      • resistente à hidrólise de acordo com DIN VDE 0349-1 / DIN EN 61234-1 / IEC 61234-1
      • teste de dobragem alternada de acordo com DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Para instalação fixa ou aplicações flexíveis com movimento livre não recorrente, sem controle de movimento forçado e sem tensão de tração; para carga mecânica pesada em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre. Pode ser usado como um cabo de conexão e controle na construção de máquinas e instalações, tecnologia HVAC, armazenamento e tecnologia de manuseio de materiais, construção naval, setor de energia renovável, como construção de turbinas eólicas. EMC = Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible