Código do artigo 15119
  • Certificação EAC
  • Certificação UKCA
  • Monopolares em PVC
  • extra-finamente trançado
  • altamente flexível

Detalhes do artigo

Código do artigo
15119
Descrição do artigo
LifY brown 1 x 10 mm²
Cor do condutor
castanho
AWG (aprox.)
8
Exterior Ø mm (aprox.)
7,3
Peso Especifico de Cobre kg/km
100,0
Peso kg/km (aprox.)
130,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892203985
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Monopolares em PVC baseado na DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Faixa de temperaturas flexivel -15°C até +80°C
Tensão nominal AC U0/U 450/750 V
Tensão de teste 3000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 8x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado
      • Isolamento do condutor: PVC
      • Identificação do condutor: ver datasheet

Propriedades

      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Núcleo único altamente flexível para conexões na construção de armários de distribuição, configurações de medição em laboratórios, treinamentos técnicos e de engenharia, bem como outras aplicações que requerem propriedades de dobra aumentadas.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible