Código do artigo 15103
- Monopolares em PVC
- extra-finamente trançado
- altamente flexível
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 15103
- Descrição do artigo
- LifY blue 1 x 0.1 mm²
- Cor do condutor
- azul
- AWG (aprox.)
- -
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 1
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 1,2
- Peso kg/km (aprox.)
- 2,1
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100
- cortes individuais possíveis
- não
- EAN/GTIN
- 4060892203824
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Monopolares em PVC baseado na DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -15°C até +80°C |
Tensão operacional de pico | 300 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente) |
Tensão de teste | 2000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 8x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado
-
- Isolamento do condutor: PVC
-
- Identificação do condutor: ver datasheet
Propriedades
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Núcleo único altamente flexível para conexões na construção de armários de distribuição, configurações de medição em laboratórios, treinamentos técnicos e de engenharia, bem como outras aplicações que requerem propriedades de dobra aumentadas.