LiYv verde 1 x 1,5 mm² Carretel (100m)
Código do artigo 26495
- Monopolares em PVC
- finamente trançado
- estanhado
Detalhes do artigo LiYv verde 1 x 1,5 mm² Carretel (100m)
- Código do artigo
- 26495
- Descrição do artigo
- LiYv verde 1 x 1,5 mm² Carretel (100m)
- Cor do condutor
- verde (RAL 6018)
- AWG (aprox.)
- 16
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 2,6
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 14,4
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100
- cortes individuais possíveis
- não
- EAN/GTIN
- 4060892175091
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos LiYv verde 1 x 1,5 mm² Carretel (100m)
Monopolares em PVC baseado na DIN VDE 0812 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +70°C estático -30°C até +70°C |
Tensão operacional de pico | 0,14 mm²: 500 V 0,25 - 1,5 mm²: 900 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente) |
Tensão de teste | 0,14 mm²: 1200 V 0,25 - 1,5 mm²: 2500 V |
Raio mínimo de curvatura | estático 4x Ø-exterior |
Detalhes LiYv verde 1 x 1,5 mm² Carretel (100m)
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre estanhado, 0,5 - 1,5 mm²: finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Estrutura de Fio:
- 0,14 mm²: aprox. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: aprox. 14 x 0,15 mm
-
- Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0812
-
- Identificação do condutor: ver datasheet
Propriedades
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Fio de conexão flexível e isolado em PVC para cablagem de sistemas de baixa tensão, dispositivos de telecomunicações e módulos eletrônicos em dispositivos, racks e quadros de distribuição; não permitido para instalações de corrente pesada fora dos aparelhos.