LiYv cinza 1 x 0,14 mm² Carretel (100m) Código do artigo 26411
  • Certificação EAC
  • Certificação UKCA
  • Monopolares em PVC
  • finamente trançado
  • estanhado

Detalhes do artigo

Código do artigo
26411
Descrição do artigo
LiYv cinza 1 x 0,14 mm² Carretel (100m)
Cor do condutor
cinza (RAL 7000)
AWG (aprox.)
26
Exterior Ø mm (aprox.)
1,1
Peso Especifico de Cobre kg/km
1,4
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 1000
cortes individuais possíveis
não
EAN/GTIN
4060892174254
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Monopolares em PVC baseado na DIN VDE 0812
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +70°C
estático -30°C até +70°C
Tensão operacional de pico 0,14 mm²: 500 V
0,25 - 1,5 mm²: 900 V
(não para fins de instalação de alta intensidade de corrente)
Tensão de teste 0,14 mm²: 1200 V
0,25 - 1,5 mm²: 2500 V
Raio mínimo de curvatura estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, 0,5 - 1,5 mm²: finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Estrutura de Fio:
      • 0,14 mm²: aprox. 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: aprox. 14 x 0,15 mm
      • Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0812
      • Identificação do condutor: ver datasheet

Propriedades

      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Fio de conexão flexível e isolado em PVC para cablagem de sistemas de baixa tensão, dispositivos de telecomunicações e módulos eletrônicos em dispositivos, racks e quadros de distribuição; não permitido para instalações de corrente pesada fora dos aparelhos.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible