Código do artigo 15147
- oil resistant
- for use in drag chains in continuous motion
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 15147
- Descrição do artigo
- JZ-HF grey 4 G 10 mm²
- AWG (aprox.)
- 8
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 17,8
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 384,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 652,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892125270
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
PVC Linha de esteira articulada baseado na DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -10°C até +80°C estático -40°C até +80°C |
Tensão nominal | AC U0/U 300/500 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 4000 V |
Tensão de Ruptura | 8000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 7,5x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Isolamento do condutor: PVC, Tipo de Mistura Z 7225
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
- x = sem condutor protetor (OZ)
-
- Condutores trançados dispostos em camadas com comprimentos de torção optimizados
-
- enfitagem têxtil sobre cada camada
-
- Bainha exterior: isolamento de PVC Especial resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM5)
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Óleo
-
- adequado para esteiras articuladas
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- qualificação CleanRoom testada nos tipos analógicos qualificado para CLEANROOM
-
- para uso em sistemas de fornecimento de energia:
- 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
- 2) para mais aplicações por favor ver datasheet de selecção
- 3) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia
Aplicação
-
- Um cabo de corrente de PVC altamente flexível usado para instalação em ambientes secos e úmidos, mas não ao ar livre. Usado para esforços frequentes de elevação e flexão na construção de máquinas e ferramentas, em robótica e em peças de máquinas em movimento permanente. Com movimento livre, sem tensão de tração e sem recursos de controle de movimento forçado, esses cabos provaram seu desempenho confiável em aplicações de correntes de arrasto.