Código do artigo 15071
  • Certificação EAC
  • Certificação de sala limpa IPA
  • adequado para correntes de arrasto
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • oil resistant
  • for use in drag chains in continuous motion

Detalhes do artigo

Código do artigo
15071
Descrição do artigo
JZ-HF grey 50 G 1.5 mm²
AWG (aprox.)
16
Exterior Ø mm (aprox.)
24,6
Peso Especifico de Cobre kg/km
720,0
Peso kg/km (aprox.)
1241,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892125003
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

PVC Linha de esteira articulada baseado na DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Faixa de temperaturas flexivel -10°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste cond./cond. 4000 V
Tensão de Ruptura 8000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 7,5x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolamento do condutor: PVC, Tipo de Mistura Z 7225
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor (OZ)
      • Condutores trançados dispostos em camadas com comprimentos de torção optimizados
      • enfitagem têxtil sobre cada camada
      • Bainha exterior: isolamento de PVC Especial resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM5)
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Óleo
      • adequado para esteiras articuladas
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • qualificação CleanRoom testada nos tipos analógicos qualificado para CLEANROOM
      • para uso em sistemas de fornecimento de energia:
      • 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
      • 2) para mais aplicações por favor ver datasheet de selecção
      • 3) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia

Aplicação

      • Um cabo de corrente de PVC altamente flexível usado para instalação em ambientes secos e úmidos, mas não ao ar livre. Usado para esforços frequentes de elevação e flexão na construção de máquinas e ferramentas, em robótica e em peças de máquinas em movimento permanente. Com movimento livre, sem tensão de tração e sem recursos de controle de movimento forçado, esses cabos provaram seu desempenho confiável em aplicações de correntes de arrasto.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible