JZ-604 TC TRAY CABLE preto 12 G 2,5 mm²
Código do artigo 69697
- TC-ER (instalação exposta), NFPA 79
- +90°C
Detalhes do artigo JZ-604 TC TRAY CABLE preto 12 G 2,5 mm²
- Código do artigo
- 69697
- Descrição do artigo
- JZ-604 TC TRAY CABLE preto 12 G 2,5 mm²
- AWG (aprox.)
- 14
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 17,6
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 288,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 531,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 250, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892016424
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos JZ-604 TC TRAY CABLE preto 12 G 2,5 mm²
Cabo de Controlo e Conexão em PVC de acordo com UL-Std. 1277 (TC), UL-Std. 1063 (MTW), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +90°C estático -40°C até +90°C |
Tensão nominal | UL (AWM) AC 600 V UL (TC) AC 600 V UL (WTTC) AC 1000 V UL (MTW) AC 600 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 3000 V |
Tensão de Ruptura | 6000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 7,5x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes JZ-604 TC TRAY CABLE preto 12 G 2,5 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: PVC de acordo com UL-Std. 1277 (TC) Sec. 9
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa (JZ),
- x = sem condutor protetor (OZ)
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Bainha exterior: PVC de acordo com UL-Std. 1581 Tab. 50.182
-
- Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação UV (SUN RES)
-
- para uso externo (outdoors)
-
- Enterrado(DIR BUR)
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o CSA FT4
-
- resistente a óleos de acordo com UL Oil Res I, UL Oil Res II
-
- 90°C DRY/ 75°C WET de acordo com UL Std.1277 No.9
-
- Cold Bend Test de acordo com UL Std.1277 No.17
-
- Teste de impacto (-ER) de acordo com UL Std.1277 No.23
-
- Teste de esmagamento (-Er) de acordo com UL Std.1277 No.24
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
- Part numbers com condutor de protecção (verde-amarelo) para ambientes explosivos Classe 1 Div. 2 de acordo com NEC Art 501
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Cabo de conexão e controle flexível em conformidade com NFPA 79 para máquinas na construção de ferramentas e industrial; adequado para instalação em ambientes secos, húmido e molhados, bem como ao ar livre. Para instalação subterrânea e para instalação aberta e desprotegida desde o rack de cabos até máquinas e instalações industriais.