Código do artigo 89972
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Certificação EAC
  • Resistente aos raios UV
  • adequado para correntes de arrasto
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • PVC Linha de esteira articulada
  • Tipo preferido para EMC

Detalhes do artigo

Código do artigo
89972
Descrição do artigo
JZ-602-RC-CY black 7 G 1.5 mm²
AWG (aprox.)
16
Exterior Ø mm (aprox.)
11,1
Peso Especifico de Cobre kg/km
147,0
Peso kg/km (aprox.)
213,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892129827
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

PVC Linha de esteira articulada de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal UL (AWM) AC 1000 V
Tensão de Teste cond./cond. 3000 V
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolamento do condutor: PP
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa
      • Condutores trançados dispostos em camadas com comprimentos de torção optimizados
      • Separador têxtil entre camadas trançadas, separador em folha plástica sobre a camada exterior
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Enfitagem têxtil
      • Bainha exterior: PVC especial de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210
      • Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Radiação ultravioleta (UV)
      • amplamente resistente a: Ácidos, Lixívia,
      • à temperatura ambiente
      • baixa aderência
      • para uso externo (outdoors)
      • adequado para esteiras articuladas
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para uso em sistemas de fornecimento de energia:
      • 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
      • 2) para mais aplicações por favor ver datasheet de selecção
      • 3) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia

Aplicação

      • Para instalação em locais secos, húmidos e molhados, bem como no exterior, com liberdade de movimentos, sem tensão de tração e sem controlo forçado do movimento. Adequado para esforços frequentes de elevação e flexão na construção de máquinas e ferramentas, robótica e em peças de máquinas em movimento permanente. Devido à elevada densidade de blindagem, é garantida uma transmissão de sinais ou impulsos sem interferências. EMC = Compatibilidade Electromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contacto da trança de cobre de dupla face e em toda a volta. RC = Cabo de Robótica
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible