Código do artigo 89970
- PVC Linha de esteira articulada
- Tipo preferido para EMC
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 89970
- Descrição do artigo
- JZ-602-RC-CY black 4 G 1.5 mm²
- AWG (aprox.)
- 16
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 8,7
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 97,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 129,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892129803
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
PVC Linha de esteira articulada de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +80°C estático -40°C até +80°C |
Tensão nominal | UL (AWM) AC 1000 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 3000 V |
Resistência ao acoplamento | a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 10x Ø-exterior estático 5x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Isolamento do condutor: PP
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
-
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa
-
- Condutores trançados dispostos em camadas com comprimentos de torção optimizados
-
- Separador têxtil entre camadas trançadas, separador em folha plástica sobre a camada exterior
-
- Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
-
- Enfitagem têxtil
-
- Bainha exterior: PVC especial de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Radiação ultravioleta (UV)
-
- amplamente resistente a: Ácidos, Lixívia,
- à temperatura ambiente
-
- baixa aderência
-
- para uso externo (outdoors)
-
- adequado para esteiras articuladas
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- para uso em sistemas de fornecimento de energia:
- 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
- 2) para mais aplicações por favor ver datasheet de selecção
- 3) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia
Aplicação
-
- Para instalação em locais secos, húmidos e molhados, bem como no exterior, com liberdade de movimentos, sem tensão de tração e sem controlo forçado do movimento. Adequado para esforços frequentes de elevação e flexão na construção de máquinas e ferramentas, robótica e em peças de máquinas em movimento permanente. Devido à elevada densidade de blindagem, é garantida uma transmissão de sinais ou impulsos sem interferências. EMC = Compatibilidade Electromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contacto da trança de cobre de dupla face e em toda a volta. RC = Cabo de Robótica