Código do artigo 82947
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Certificação EAC
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • +90°C
  • 600 V
  • Tipo preferido para EMC

Detalhes do artigo

Código do artigo
82947
Descrição do artigo
JZ-602-CY grey 5 G 10 mm²
AWG (aprox.)
8
Exterior Ø mm (aprox.)
21,7
Peso Especifico de Cobre kg/km
592,0
Peso kg/km (aprox.)
1202,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892030031
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Controlo e Conexão em PVC de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Faixa de temperaturas flexivel -10°C até +90°C
estático -40°C até +90°C
Tensão nominal UL (AWM) AC 600 V
Tensão de Teste cond./cond. 3000 V
Tensão de Ruptura 6000 V
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PVC de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 11008, CSA-Std. C22.2 No. 210
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor (OZ)
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Baínha Interna: PVC de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Bainha exterior: PVC de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • amplamente resistente a: Óleo
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Cabo de controlo flexível com aprovação UL/CSA (até 600 V) para a construção de máquinas, ferramentas e instalações. Adequado para tensões mecânicas médias com movimento livre, sem tensões de tração e sem controlo de movimento forçado em ambientes secos, húmidos e molhados, no entanto, não é adequado para utilização no exterior. Concebida para engenheiros mecânicos orientados para a exportação, nomeadamente nos EUA e no Canadá. EMC = Electromagnetic Compatibility (compatibilidade electromagnética); para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contacto da trança de cobre de dupla face e em toda a volta.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible