Código do artigo 12875
- 0,6/1 kV
- altamente retardante de chama
- Tipo preferido para EMC
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 12875
- Descrição do artigo
- JZ-600 HMH-C black 12 G 1.5 mm²
- AWG (aprox.)
- 16
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 18,6
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 274,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 592,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892055652
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Cabos de controle e conexão baseado na DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -25°C até +70°C estático -40°C até +70°C |
Tensão nominal | AC U0/U 600/1000 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 4000 V |
Resistência ao acoplamento | a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 15x Ø-exterior estático 7,5x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: polímero livre de halogeneos de acordo com DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 (Tipo de Mistura TI6)
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
-
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa (JZ)
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Baínha Interna: polímero livre de halogeneos
-
- Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
-
- Bainha exterior: polímero livre de halogeneos de acordo com DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8 (Tipo de Mistura TM7)
-
- Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Radiação ultravioleta (UV), Efeitos atmosféricos
-
- amplamente resistente a: Óleo
-
- para uso externo (outdoors)
-
- livre de halogéneos
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Teste de fogo ao conjunto de Cabos DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Cabo de controle e conexão em máquinas-ferramentas, correias transportadoras, linhas de produção, construção de fábricas, em aparelhos de ar condicionado, em siderúrgicas, siderúrgicas e laminadoras. Para instalação fixa e aplicações flexíveis com movimento livre ocasional, não constantemente recorrente, sem movimento forçado, sem tensão de tração e para tensão mecânica média. O cabo é adequado para uso em locais secos, húmidos e molhados, ao ar livre (instalação fixa) e em gesso. EMC= Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre.