Código do artigo 23317
- resistente ao óleo
- extremamente resistente à abrasão
- resistente aos cortes, abrasão e desgaste
- para uso externo (outdoors)
- Cabo de conexão e controlo, robusto, para altas tensões mecânicas em máquinas, ferramentas e plantas industriais
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 23317
- Descrição do artigo
- JZ-500-PUR grey 4 G 0.5 mm²
- AWG (aprox.)
- 20
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 5,5
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 19,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 65,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892037450
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
PUR Cabo de controlo e conexão baseado na DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -15°C até +80°C estático -40°C até +80°C |
Tensão nominal | AC U0/U 300/500 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 4000 V |
Tensão de Ruptura | 8000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 7,5x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI2)
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
- x = sem condutor protetor (OZ)
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano de acordo com DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura TMPU)
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
-
- extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
-
- para uso externo (outdoors)
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Cabo de conexão e controle, que se distingue por sua alta resistência à abrasão e propriedades de resistência à tração. Devido à sua resistência a emulsões refrigerantes, é adequado para uso em locais particularmente críticos na construção de máquinas, ferramentas e instalações, laminadores e siderúrgicas. Adequado para aplicações flexíveis envolvendo tensão mecânica média com movimento livre, sem tensão de tração e sem controle de movimento forçado em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre.