JZ-500 cinza 14 G 2,5 mm²
Código do artigo 10131
- registado VDE
- amplamente resistente a óleos
- para aplicações específicas de torção
- adequado (sob algumas condições) para esteiras articuladas
- uso versátil em várias industrias, particularmente no fabrico de máquinas e instalações industriais
Detalhes do artigo JZ-500 cinza 14 G 2,5 mm²
- Código do artigo
- 10131
- Descrição do artigo
- JZ-500 cinza 14 G 2,5 mm²
- AWG (aprox.)
- 14
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 16,2
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 336,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 569,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892002496
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
- designação tipo alternativo
- YSLY / YSLY-JZ, YY-cable
Technical Data JZ-500 cinza 14 G 2,5 mm²
Cabo de Controlo e Conexão em PVC baseado na DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -15°C até +80°C estático -40°C até +80°C |
Tensão nominal | AC U0/U 300/500 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 4000 V |
Tensão de Ruptura | 8000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 7,5x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes JZ-500 cinza 14 G 2,5 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: PVC, Tipo de Mistura Z 7225
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
- x = sem condutor protetor (OZ)
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- amplamente resistente a: Óleo,
- Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
-
- compativel (sob algumas condições) com esforços de torção
-
- adequado (sob algumas condições) para esteiras articuladas
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- qualificado para CLEANROOM
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
- VDE REG-Nr. 7032, válido para faixa de temperaturas até +70°C
Aplicação
-
- Utilizado para aplicações flexíveis que envolvem tensões mecânicas médias com movimento livre, sem tensão de tração e sem controle de movimento forçado em ambientes secos, húmidos e molhados, porém, não é adequado para uso externo. Usado como cabo de conexão e controle em máquinas-ferramentas, linhas de montagem e correias transportadoras, linhas de produção, na construção industrial, tecnologia de ar condicionado, em fundições e siderurgias. Compostos de PVC selecionados garantem boa flexibilidade, instalação eficiente e rápida.