JZ-500-ORANGE 3 G 2,5 mm² Código do artigo 10747
  • Certificação EAC
  • Certificação VDE
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • cabo de controle e conexão para rotulagem de perigos
  • registado VDE
  • Conductors e bainha exterior laranja
  • amplamente resistente a óleos

Detalhes do artigo

Código do artigo
10747
Descrição do artigo
JZ-500-ORANGE 3 G 2,5 mm²
AWG (aprox.)
14
Exterior Ø mm (aprox.)
8,3
Peso Especifico de Cobre kg/km
72,0
Peso kg/km (aprox.)
148,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892005381
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

PVC Cabo de Controle baseado na DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Faixa de temperaturas flexivel -15°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste cond./cond. 4000 V
Tensão de Ruptura 8000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 7,5x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PVC, Tipo de Mistura Z 7225
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores cor laranja com marcação consecutiva a digitos pretos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM,
      • x = sem condutor protetor (OZ)
      • Condutores trançados com comprimento de torção optimizado
      • Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
      • Cor da bainha exterior: laranja (RAL 2003)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • amplamente resistente a: Óleo,
      • Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC
      • VDE REG-Nr. 7032, válido para faixa de temperaturas até +70°C

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Usado para aplicações flexíveis envolvendo tensão mecânica média com movimento livre, sem tensão de tração e sem controle de movimento forçado em ambientes secos, húmidos e molhados, porém, não é adequado para uso externo como cabo de controle de acordo com. conforme EN 60204-1 ou VDE 0113-1. De acordo com esta norma, recomenda-se que os condutores isolados dos circuitos de energia interligados alimentados por uma fonte de alimentação externa que permanecem energizados quando a chave principal é desligada, sejam marcados em laranja.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible