OZ-500 HMH cinza 3 x 1,5 mm²
Código do artigo 11341
- altamente retardante de chama
Detalhes do artigo OZ-500 HMH cinza 3 x 1,5 mm²
- Código do artigo
- 11341
- Descrição do artigo
- OZ-500 HMH cinza 3 x 1,5 mm²
- AWG (aprox.)
- 16
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 6,8
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 43,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 94,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892048784
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos OZ-500 HMH cinza 3 x 1,5 mm²
Cabos de controle e conexão baseado na DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -25°C até +70°C estático -40°C até +70°C |
Tensão nominal | AC U0/U 300/500 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 4000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 12,5x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes OZ-500 HMH cinza 3 x 1,5 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: polímero livre de halogeneos de acordo com DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 (Tipo de Mistura TI6)
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa (JZ),
- x = sem condutor protetor (OZ)
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Bainha exterior: polímero livre de halogeneos de acordo com DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8 (Tipo de Mistura TM7)
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- amplamente resistente a: Óleo
-
- livre de halogéneos
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Teste de fogo ao conjunto de Cabos DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- qualificado para CLEANROOM
Aplicação
-
- Cabo de controle e conexão em máquinas-ferramentas, correias transportadoras, linhas de produção, construção industrial, em dispositivos de ar condicionado, em siderurgias e laminadoras. Para instalação fixa e aplicações flexíveis com movimento livre ocasional e não recorrente sem movimento forçado, sem tensão de tração e para tensão mecânica média. O cabo é adequado para uso em locais secos, húmidos e molhados e em gesso.