OZ-500 HMH cinza 3 x 0,75 mm² Código do artigo 11335
  • Certificação EAC
  • Certificação de sala limpa IPA
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • altamente retardante de chama

Detalhes do artigo

Código do artigo
11335
Descrição do artigo
OZ-500 HMH cinza 3 x 0,75 mm²
AWG (aprox.)
19
Exterior Ø mm (aprox.)
5,6
Peso Especifico de Cobre kg/km
21,6
Peso kg/km (aprox.)
56,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892048722
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabos de controle e conexão baseado na DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11
Faixa de temperaturas flexivel -25°C até +70°C
estático -40°C até +70°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste cond./cond. 4000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 12,5x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: polímero livre de halogeneos de acordo com DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 (Tipo de Mistura TI6)
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa (JZ),
      • x = sem condutor protetor (OZ)
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Bainha exterior: polímero livre de halogeneos de acordo com DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8 (Tipo de Mistura TM7)
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • amplamente resistente a: Óleo
      • livre de halogéneos
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Teste de fogo ao conjunto de Cabos DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • qualificado para CLEANROOM

Aplicação

      • Cabo de controle e conexão em máquinas-ferramentas, correias transportadoras, linhas de produção, construção industrial, em dispositivos de ar condicionado, em siderurgias e laminadoras. Para instalação fixa e aplicações flexíveis com movimento livre ocasional e não recorrente sem movimento forçado, sem tensão de tração e para tensão mecânica média. O cabo é adequado para uso em locais secos, húmidos e molhados e em gesso.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible