JE-LiYCY Bd BLUE 24 x 2 x 0,5 mm²
Código do artigo 48535
- Cabos para Electrónica Industrial
- condutor de fios torcidos
- com bainha exterior azul: para instalação de sistemas intrinsecamente seguros (protecção à ignição tipo -i-) em zonas de perigo de explosão
- compatível com Maxi-Termi-Point®
Detalhes do artigo JE-LiYCY Bd BLUE 24 x 2 x 0,5 mm²
- Código do artigo
- 48535
- Descrição do artigo
- JE-LiYCY Bd BLUE 24 x 2 x 0,5 mm²
- Cor da bainha exterior
- azul (RAL 5015)
- AWG (aprox.)
- 20
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 16,8
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 348,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 604,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 100
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892096877
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos JE-LiYCY Bd BLUE 24 x 2 x 0,5 mm²
Cabo de Dados em PVC baseado na DIN VDE 0815 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +50°C estático -30°C até +70°C |
Tensão operacional de pico | 225 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente) |
Tensão de Teste cond./cond. | 500 V |
Tensão de Teste cond./blindagem | 2000 V |
Resistência do Condutor a 20°C | máx. 39.2 Ohm/km |
Capacidade operacional cond./cond. | a 800 Hz 2 - 4 pares: aprox. 120 pF/m 8 - 40 pares: aprox. 100 pF/m |
Acoplamento capacitivo k1 | a 800 Hz, máx. 200 pF/100m |
Atenuação no cabo | a 800 Hz, 1.1 dB/km (valor aprox.) |
Indutância | aprox. 0.70 mH/km |
Raio mínimo de curvatura | estático 6x Ø-exterior |
Detalhes JE-LiYCY Bd BLUE 24 x 2 x 0,5 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, multi-fios
-
- Estrutura de Fio:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
-
- Isolamento do condutor: PVC semi-rígido
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0815, código de cores
-
- Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados , 4 pares com comprimentos de torção otimizados dispostos em feixes, Condutores com comprimento de torção otimizado trançados em camadas
-
- Separador em folha plástica
-
- Blindagem: Trançamento de fios de cobre nus ou estanhados, Cobertura aprox. 85%
-
- Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-5 (Tipo de Mistura YM1)
-
- Cor da bainha exterior: ver datasheet
Propriedades
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- cabo de 2 pares: nucleos trançados em quadra
-
- Maxi-Termi-Point® é uma marca registada da AMP
-
- com isolamento externo AZUL: para instalação de sistemas intrinsecamente seguros (protecção à ignição tipo -i-) em zonas de perigo de explosão de acordo com a DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, secção 16.2.2
Aplicação
-
- Os cabos são utilizados para transmissão de sinais e medições em circuitos simétricos para tecnologia de controle, bem como para transmissão de informações em sistemas computacionais de dados e processos. Podem ser utilizados em áreas operacionais secas e húmidas, bem como dentro e sob gesso e ao ar livre com instalação fixa. Os cabos de instalação não são permitidos para instalações de corrente de alta tensão ou colocação subterrânea. EMC= Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de ambos os lados e em toda a volta da trança de cobre.