JE-LiYCY Bd BLUE 16 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 48533
  • Certificação EAC
  • Certificação UKCA
  • Cabos para Electrónica Industrial
  • condutor de fios torcidos
  • com bainha exterior azul: para instalação de sistemas intrinsecamente seguros (protecção à ignição tipo -i-) em zonas de perigo de explosão
  • compatível com Maxi-Termi-Point®

Detalhes do artigo

Código do artigo
48533
Descrição do artigo
JE-LiYCY Bd BLUE 16 x 2 x 0,5 mm²
Cor da bainha exterior
azul (RAL 5015)
AWG (aprox.)
20
Exterior Ø mm (aprox.)
14,3
Peso Especifico de Cobre kg/km
249,0
Peso kg/km (aprox.)
431,0
Base de cobre em EUR / 100kg
100
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892096853
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Dados em PVC baseado na DIN VDE 0815
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +50°C
estático -30°C até +70°C
Tensão operacional de pico 225 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente)
Tensão de Teste cond./cond. 500 V
Tensão de Teste cond./blindagem 2000 V
Resistência do Condutor a 20°C máx. 39.2 Ohm/km
Capacidade operacional cond./cond. a 800 Hz
2 - 4 pares: aprox. 120 pF/m
8 - 40 pares: aprox. 100 pF/m
Acoplamento capacitivo k1 a 800 Hz, máx. 200 pF/100m
Atenuação no cabo a 800 Hz, 1.1 dB/km
(valor aprox.)
Indutância aprox. 0.70 mH/km
Raio mínimo de curvatura estático 6x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, multi-fios
      • Estrutura de Fio:
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • Isolamento do condutor: PVC semi-rígido
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0815, código de cores
      • Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados , 4 pares com comprimentos de torção otimizados dispostos em feixes, Condutores com comprimento de torção otimizado trançados em camadas
      • Separador em folha plástica
      • Blindagem: Trançamento de fios de cobre nus ou estanhados, Cobertura aprox. 85%
      • Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-5 (Tipo de Mistura YM1)
      • Cor da bainha exterior: ver datasheet

Propriedades

      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • cabo de 2 pares: nucleos trançados em quadra
      • Maxi-Termi-Point® é uma marca registada da AMP
      • com isolamento externo AZUL: para instalação de sistemas intrinsecamente seguros (protecção à ignição tipo -i-) em zonas de perigo de explosão de acordo com a DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, secção 16.2.2

Aplicação

      • Os cabos são utilizados para transmissão de sinais e medições em circuitos simétricos para tecnologia de controle, bem como para transmissão de informações em sistemas computacionais de dados e processos. Podem ser utilizados em áreas operacionais secas e húmidas, bem como dentro e sob gesso e ao ar livre com instalação fixa. Os cabos de instalação não são permitidos para instalações de corrente de alta tensão ou colocação subterrânea. EMC= Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de ambos os lados e em toda a volta da trança de cobre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible