OB-500 cinza 4 x 0,5 mm² Código do artigo 11005
  • Certificação EAC
  • Certificação de sala limpa IPA
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • código de cores
  • amplamente resistente a óleos
  • para aplicações específicas de torção
  • adequado (sob algumas condições) para esteiras articuladas
  • uso versátil em várias industrias, particularmente no fabrico de máquinas e instalações industriais

Detalhes do artigo

Código do artigo
11005
Descrição do artigo
OB-500 cinza 4 x 0,5 mm²
AWG (aprox.)
20
Exterior Ø mm (aprox.)
5,5
Peso Especifico de Cobre kg/km
19,2
Peso kg/km (aprox.)
56,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892005459
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

PVC Cabo de Controle baseado na DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11
Faixa de temperaturas flexivel -15°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste cond./cond. 4000 V
Tensão de Ruptura 8000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 7,5x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PVC, Tipo de Mistura Z 7225
      • Identificação do condutor de acordo com o código de cor JB/OB, código de cores
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor (OB)
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • amplamente resistente a: Óleo,
      • Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
      • compativel (sob algumas condições) com esforços de torção
      • adequado (sob algumas condições) para esteiras articuladas
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • qualificado para CLEANROOM

Aplicação

      • Usado para aplicações flexíveis envolvendo tensão mecânica média com movimento livre, sem tensão de tração e sem controle de movimento forçado em ambientes secos, húmidos e úmidos, no entanto, não é adequado para uso externo como cabo de medição e controle em máquinas-ferramentas, linhas de montagem, correias transportadoras , linhas de produção, construção de fábricas e tecnologia de aquecimento e ar condicionado.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible