ISOBUS PUR preto 2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
Código do artigo 17001528
Detalhes do artigo ISOBUS PUR preto 2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
- Código do artigo
- 17001528
- Descrição do artigo
- ISOBUS PUR preto 2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 15,3
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 182,4
- Peso kg/km (aprox.)
- 349,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- -
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892431524
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos ISOBUS PUR preto 2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detalhes ISOBUS PUR preto 2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
Estrutura do cabo
-
- Cor da bainha exterior: preto