ISOBUS PUR preto 2 x 16 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm² Código do artigo 17001251
  • Resistente aos raios UV
  • robusto
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA

Detalhes do artigo

Código do artigo
17001251
Descrição do artigo
ISOBUS PUR preto 2 x 16 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
Exterior Ø mm (aprox.)
16,8
Peso Especifico de Cobre kg/km
374,4
Peso kg/km (aprox.)
524,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
-
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892431555
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Cor da bainha exterior: preto

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible