Clamping rings for braided sleeves HTP M25x1,5 Código do artigo 905440

Detalhes do artigo

Código do artigo
905440
Typ
Clamping rings for braided sleeves HTP M25x1,5
Nominal size mm
22
PU/pc.
5
EAN / GTIN
4060892387432
customs tariff number
74152100

Dados técnicos

Temperature range -45°C up to +105°C

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Brass, nickel plated

Notas

      • In conjunction with the tube connectors LT: Protection classification IP 54

Aplicação

      • To assemble the tube connectors LT to the high temperature protection tube HTP.
      • The plastic clamping ring is replaced by the brass clamping ring.

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible