HSK-MS-E M40 x 1.5 (CD 22.0-32.0 mm)

HSK-MS-E M40 x 1.5 (CD 22.0-32.0 mm) Código do artigo 97340
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificação VDE
  • Compatibilidade electromagnética (CEM)
  • Certificação UKCA

Detalhes do artigo

Código do artigo
97340
Item description
HSK-MS-E M40 x 1.5 (CD 22.0-32.0 mm)
Thread type
metric
Cable Ø from / to mm
22.0 - 32.0
Thread length mm
8.0
Spanner size mm
50
Pieces per Packaging Unit
10
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892367236
Customs tariff number
85389099

Dados técnicos

Nickel plated brass EMC cable gland
Temperature range -40°C to +100°C
Protection class IP 68 - 10 bar / IP 69K

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Material: Brass, nickel plated
      • Clamp: Polyamide (PA) 6
      • Seal: Nitrile butadiene rubber (NBR)
      • O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)

Propriedades

      • optimum strain relief through clamping lamella
      • easy to assemble, time and cost savings
      • watertight, dust-tight
      • large clamping areas

Testes

      • Test standard EN 62444

Notas

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Aplicação

      • Machine and plant construction
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Installation technology
      • For sheathed cables.

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible