HELUcond PE-B NW 29 black
Código do artigo 93787
Detalhes do artigo HELUcond PE-B NW 29 black
- Código do artigo
- 93787
- Item description
- HELUcond PE-B NW 29 black
- Nominal size mm
- 29
- Inner-Ø ca. mm
- 28.5
- Outer-Ø ca. mm
- 34.5
- Bending radius mm
- 115
- PU/m
- 25
- Cut-to-length service available
- no
- EAN/GTIN
- 4060892379086
- customs tariff number
- 39173300
Dados técnicos HELUcond PE-B NW 29 black
Temperature range | -40°C up to +70°C temporary up to +90°C |
Detalhes HELUcond PE-B NW 29 black
Estrutura do cabo
-
- Mod. Polyethylene
Propriedades
-
- halogen-free
-
- resistant to bases
Notas
-
- Suitable connection glands: HELUquick
Testes
-
- Flammability acc. to UL 94: HB
Aplicação
-
- Cable protection tube for weak stress applications. Capacity/100mm NW 17: approx. 200 N
-
- Plant and machine construction
-
- Automation technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Transferências HELUcond PE-B NW 29 black
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto