Código do artigo 51575
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Certificação UKCA
  • Fio único
  • multi-fios
  • coductor de níquel
  • para aplicações de alta temperatura

Detalhes do artigo

Código do artigo
51575
Descrição do artigo
HELUTHERM® 400 beige 1 x 16 mm²
Cor do condutor
bege
AWG (aprox.)
6
Exterior Ø mm (aprox.)
7,8 - 8,4
peso especifico Ni kg/km
154,0
base de níquel em EUR/100kg
0
VPE/m
100, 500
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892246852
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Fio único
Faixa de temperaturas estático -60°C até +400°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste (spark test) 2000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 15x Ø-exterior
estático 7,5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • condutor Ni (Níquel), multi-fios
      • Isolamento do condutor: Malha de Fibra de Vidro Impregnada com resistência à temperatura
      • Identificação do condutor: ver datasheet; Identificação por hélice colorida

Propriedades

      • livre de halogéneos

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • Em temperaturas acima de 200°C durante o primeiro comissionamento, o verniz de impregnação pode degradar e deixar apenas fibras de vidro puras restantes como isolamento. Isso pode ser observado como evaporação.

Aplicação

      • Fio com ampla faixa de temperatura; especialmente adequado para uso na indústria aeronáutica e aeroespacial, em usinas de energia, no projeto de motores, bem como em plantas químicas, siderúrgicas e metalúrgicas. Para aplicações críticas, por exemplo envolvendo stress mecânico, recomendamos entrar em contato conosco.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible