Código do artigo 50896
- Fio único
- multi-fios
- coductor de níquel
- para aplicações de alta temperatura
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 50896
- Descrição do artigo
- HELUTHERM® 400 violet 1 x 10 mm²
- Cor do condutor
- violeta
- AWG (aprox.)
- 8
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 5,6 - 6,8
- peso especifico Ni kg/km
- 96,0
- base de níquel em EUR/100kg
- 0
- VPE/m
- 100
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892245688
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Technical Data
Fio único | |
Faixa de temperaturas | estático -60°C até +400°C |
Tensão nominal | AC U0/U 300/500 V |
Tensão de Teste (spark test) | 2000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 15x Ø-exterior estático 7,5x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- condutor Ni (Níquel), multi-fios
-
- Isolamento do condutor: Malha de Fibra de Vidro Impregnada com resistência à temperatura
-
- Identificação do condutor: ver datasheet; Identificação por hélice colorida
Propriedades
-
- livre de halogéneos
Testes
-
- livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- Em temperaturas acima de 200°C durante o primeiro comissionamento, o verniz de impregnação pode degradar e deixar apenas fibras de vidro puras restantes como isolamento. Isso pode ser observado como evaporação.
Aplicação
-
- Fio com ampla faixa de temperatura; especialmente adequado para uso na indústria aeronáutica e aeroespacial, em usinas de energia, no projeto de motores, bem como em plantas químicas, siderúrgicas e metalúrgicas. Para aplicações críticas, por exemplo envolvendo stress mecânico, recomendamos entrar em contato conosco.