Código do artigo 53459
  • Certificação EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • cabo e conexão e controle
  • características melhoradas em condições de fogo
  • isolamento e revestimento reticulado

Detalhes do artigo

Código do artigo
53459
Descrição do artigo
HELUTHERM® 145 MULTI black 10 G 1.5 mm²
AWG (aprox.)
16
Exterior Ø mm (aprox.)
14,6
Peso Especifico de Cobre kg/km
144,0
Peso kg/km (aprox.)
308,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892153228
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabos de controle e conexão
Faixa de temperaturas flexivel -35°C até +120°C
estático -55°C até +145°C
Temperatura de curto-circuito no condutor +200°C
Tensão nominal 0,25 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 95 mm²: AC U0/U 450/750 V
1,5 - 95 mm²: para instalação fixa e protegida AC U0/U 600/1000 V
Tensão de Teste cond./cond. 3000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 8x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: poliolefina reticulada
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308,
      • 1 fios: preto ou verde-amarelo
      • 2 - 5 fios: código de cores
      • 6 - 37 fios: condutores pretos com marcação consecutiva em algarismos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Enfitagem têxtil
      • Bainha exterior: poliolefina reticulada
      • Cor da bainha exterior: preto
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Efeitos atmosféricos
      • resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes
      • para uso externo (outdoors)
      • livre de halogéneos
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
      • não propagante de fogo, sem libertação de gases tóxicos e corrosivos

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Teste de fogo ao conjunto de Cabos DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
      • Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h at +70°C
      • resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC
      • 0,5 - 95 mm²: DNV

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Cabo de controle e conexão reticulado, resistente à temperatura e livre de halogênio, com comportamento aprimorado em caso de incêndio; para conectar luminárias, aquecedores, máquinas elétricas, sistemas de comutação e distribuidores. A excelente estabilidade em altas temperaturas permite uma longa vida útil. Resistente aos efeitos climáticos, humidade, ozônio e radiação UV e, portanto, adequado para aplicações externas, por ex. sistemas de controle de tráfego. Baixo desenvolvimento de fumaça e nenhuma emissão de gases corrosivos em caso de incêndio. A baixa carga de incêndio reduz o risco de vapores tóxicos. A extensão dos danos provocados pelo fogo nos dispendiosos sistemas de controlo e monitorização e nas estruturas de betão e aço dos edifícios e instalações devido ao fogo pode ser reduzida.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible