Código do artigo 53410
- cabo e conexão e controle
- características melhoradas em condições de fogo
- isolamento e revestimento reticulado
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 53410
- Descrição do artigo
- HELUTHERM® 145 MULTI black 37 G 0.5 mm²
- AWG (aprox.)
- 20
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 17
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 177,6
- Peso kg/km (aprox.)
- 392,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892152733
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Cabos de controle e conexão | |
Faixa de temperaturas | flexivel -35°C até +120°C estático -55°C até +145°C |
Temperatura de curto-circuito no condutor | +200°C |
Tensão nominal | 0,25 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 95 mm²: AC U0/U 450/750 V 1,5 - 95 mm²: para instalação fixa e protegida AC U0/U 600/1000 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 3000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 8x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: poliolefina reticulada
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308,
- 1 fios: preto ou verde-amarelo
- 2 - 5 fios: código de cores
- 6 - 37 fios: condutores pretos com marcação consecutiva em algarismos brancos
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Enfitagem têxtil
-
- Bainha exterior: poliolefina reticulada
-
- Cor da bainha exterior: preto
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Efeitos atmosféricos
-
- resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes
-
- para uso externo (outdoors)
-
- livre de halogéneos
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
-
- não propagante de fogo, sem libertação de gases tóxicos e corrosivos
Testes
-
- livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Teste de fogo ao conjunto de Cabos DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
-
- Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h at +70°C
-
- resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
- 0,5 - 95 mm²: DNV
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Cabo de controle e conexão reticulado, resistente à temperatura e livre de halogênio, com comportamento aprimorado em caso de incêndio; para conectar luminárias, aquecedores, máquinas elétricas, sistemas de comutação e distribuidores. A excelente estabilidade em altas temperaturas permite uma longa vida útil. Resistente aos efeitos climáticos, humidade, ozônio e radiação UV e, portanto, adequado para aplicações externas, por ex. sistemas de controle de tráfego. Baixo desenvolvimento de fumaça e nenhuma emissão de gases corrosivos em caso de incêndio. A baixa carga de incêndio reduz o risco de vapores tóxicos. A extensão dos danos provocados pelo fogo nos dispendiosos sistemas de controlo e monitorização e nas estruturas de betão e aço dos edifícios e instalações devido ao fogo pode ser reduzida.