HELUTHERM® 145 azul escuro 1 x 4 mm²
Código do artigo 51361
- monopolar resistente à temperatura
- características melhoradas em condições de fogo
- isolamento reticulado
Detalhes do artigo HELUTHERM® 145 azul escuro 1 x 4 mm²
- Código do artigo
- 51361
- Descrição do artigo
- HELUTHERM® 145 azul escuro 1 x 4 mm²
- Cor do condutor
- azul escuro (RAL 5010)
- AWG (aprox.)
- 12
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 4,3
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 38,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 47,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892231810
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos HELUTHERM® 145 azul escuro 1 x 4 mm²
Fio único | |
Faixa de temperaturas | flexivel -35°C até +120°C estático -55°C até +145°C |
Tensão nominal | 0,25 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 240 mm²: AC U0/U 450/750 V 1,5 - 240 mm²: para instalação fixa e protegida AC U0/U 600/1000 V |
Tensão de teste | 3500 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 8x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes HELUTHERM® 145 azul escuro 1 x 4 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: poliolefina reticulada
-
- Identificação do condutor: ver datasheet
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Efeitos atmosféricos
-
- resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes
-
- para uso externo (outdoors)
-
- livre de halogéneos
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
-
- não propagante de fogo
Testes
-
- livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Teste de fogo ao conjunto de Cabos DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
-
- Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- Proteção contra incêndio de acordo com DIN EN 45545-2
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h at +70°C
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
- 0,5 - 240 mm²: DNV
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Núcleo único resistente à temperatura para a fiação interna de luminárias, aquecedores, máquinas elétricas, sistemas de comutação e distribuidores em equipamentos industriais, bem como na construção de instalações e máquinas; adequado para colocação em tubos sobre e sob reboco, em condutas de instalação fechada, bem como para sistemas de tráfego e aplicações exteriores. Não é adequado para colocação direta em esteiras de cabos ou calhas, exceto como cabo de equalização de potencial.