HELUTHERM® 145 amarelo 1 x 0,34 mm² Código do artigo 51174
  • Certificação EAC
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • Certificação UKCA
  • monopolar resistente à temperatura
  • características melhoradas em condições de fogo
  • isolamento reticulado

Detalhes do artigo

Código do artigo
51174
Descrição do artigo
HELUTHERM® 145 amarelo 1 x 0,34 mm²
Cor do condutor
amarelo (RAL 1021)
AWG (aprox.)
22
Exterior Ø mm (aprox.)
1,7
Peso Especifico de Cobre kg/km
3,2
Peso kg/km (aprox.)
5,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100
cortes individuais possíveis
não
EAN/GTIN
4060892230943
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Fio único
Faixa de temperaturas flexivel -35°C até +120°C
estático -55°C até +145°C
Tensão nominal 0,25 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 240 mm²: AC U0/U 450/750 V
1,5 - 240 mm²: para instalação fixa e protegida AC U0/U 600/1000 V
Tensão de teste 3500 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 8x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: poliolefina reticulada
      • Identificação do condutor: ver datasheet

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Efeitos atmosféricos
      • resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes
      • para uso externo (outdoors)
      • livre de halogéneos
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
      • não propagante de fogo

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Teste de fogo ao conjunto de Cabos DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
      • Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • Proteção contra incêndio de acordo com DIN EN 45545-2
      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h at +70°C
      • Certificações e aprovações:
      • EAC
      • 0,5 - 240 mm²: DNV

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Núcleo único resistente à temperatura para a fiação interna de luminárias, aquecedores, máquinas elétricas, sistemas de comutação e distribuidores em equipamentos industriais, bem como na construção de instalações e máquinas; adequado para colocação em tubos sobre e sob reboco, em condutas de instalação fechada, bem como para sistemas de tráfego e aplicações exteriores. Não é adequado para colocação direta em esteiras de cabos ou calhas, exceto como cabo de equalização de potencial.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible