Código do artigo 24007
- resistente à temperatura
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 24007
- Descrição do artigo
- HELUTHERM® 120 black 12 G 0.5 mm²
- AWG (aprox.)
- 20
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 9
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 58,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 140,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892157530
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Cabo de Controlo e Conexão em PVC baseado na DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +105°C estático -30°C até +105°C |
Tensão nominal | AC U0/U 300/500 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 2000 V |
Tensão de Ruptura | 4000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 7,5x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI3)
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM3)
-
- Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- para uso externo (outdoors)
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Para aplicação flexível com esforço mecânico médio e movimento livre sem esforço de tração e sem orientação de movimento forçado em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre; como cabo de controle e conexão para máquinas, dispositivos, sistemas, motores ou transformadores em cuja vizinhança imediata ocorrem aumentos de temperatura (por exemplo, linhas de pintura e secagem).