Código do artigo 17001671
- condutor entrançado com passo optimizado
- resistente à temperatura
- características melhoradas em condições de fogo
- isolamento e revestimento reticulado
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 17001671
- Descrição do artigo
- HELUPOWER® THERMFLEX® 145 black 1 x 150 mm²
- AWG (aprox.)
- 250 kcmil
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 25
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 1440,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 1913,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- -
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892525872
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Linha de fio | |
Faixa de temperaturas | flexivel -40°C até +120°C estático -55°C até +145°C |
Temperatura de curto-circuito no condutor | +250°C |
Tensão nominal | AC U0/U 600/1000 V |
Tensão operacional máxima permitida | Corrente Alterna (AC) condutor/terra 700 V Condutor/condutor de corrente trifásica (AC) 1200 V Condutor/terra de corrente direta (DC) 900 V Condutor/condutor de corrente direta (DC) 1800 V |
Tensão de teste | 4000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 12,5x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: poliolefina reticulada
-
- Identificação do condutor: preto
-
- x = sem condutor protetor
-
- Bainha exterior: poliolefina reticulada
-
- Cor da bainha exterior: preto
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Efeitos atmosféricos
-
- resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes
-
- para uso externo (outdoors)
-
- livre de halogéneos
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
-
- reduzida propagação de fogo, sem libertação de gases tóxicos e corrosivos, libertação de fumo
Testes
-
- livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- Teste de fogo ao conjunto de Cabos DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
-
- Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h at +70°C
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Este cabo é usado como um cabo de conexão do gerador em usinas de energia eólica e sempre que uma alta capacidade de carga de corrente é necessária e um diâmetro externo reduzido é benéfico devido ao espaço de instalação limitado. Outras áreas de aplicação: cabo de conexão de classe térmica B (130°C) para motores, transformadores, relés, bobinas, ímãs; conexões de unidades de potência na indústria automotiva; fiação livre de halogênio de interruptores e gabinetes de controle; cabo de ligação para dispositivos de aquecimento; cabo de alimentação para luminárias de alto desempenho em áreas industriais, instalações desportivas e infraestruturas rodoviárias; fiação de estações de carregamento e pantógrafos em aplicativos de mobilidade elétrica.