HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 7 G 1,5 mm²
Código do artigo 30808
- livre de halogéneos
- resistente ao óleo
- para uso em àguas estagnadas até à profundidade de 100 m
Detalhes do artigo HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 7 G 1,5 mm²
- Código do artigo
- 30808
- Descrição do artigo
- HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 7 G 1,5 mm²
- AWG (aprox.)
- 16
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 14,7 - 17,5
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 101,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 355,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- -
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892166112
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 7 G 1,5 mm²
Cabo de conexão de borracha de acordo com DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -40°C até +90°C estático -50°C até +90°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +90°C |
Temperatura de curto-circuito no condutor | +250°C |
Tensão nominal | AC U0/U 450/750 V |
Tensão operacional máxima permitida | Corrente Alterna (AC) condutor/terra 476 V Condutor/condutor de corrente trifásica (AC) 825 V Condutor/terra de corrente direta (DC) 619 V Condutor/condutor de corrente direta (DC) 1238 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 2500 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 6x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 7 G 1,5 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: Borracha especial
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308,
- 1 fios: preto
- 2 - 5 fios: código de cores
- 7 - 12 fios: condutores pretos com marcação consecutiva em algarismos brancos
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Bainha exterior: Borracha especial
-
- Cor da bainha exterior: preto
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Efeitos atmosféricos, Óleos lubrificantes, Gordura
-
- para uso externo (outdoors)
-
- livre de halogéneos
Testes
-
- livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- resistente ao ozono de acordo com DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
-
- Certificações e aprovações:
- HAR
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Cabos revestidos de borracha sem halogênio para uso com stress mecânico médio em ambientes secos, húmido, molhados e ao ar livre. Só pode ser usado em águas estagnadas (também em água salgada) até uma profundidade de água de 100 m (AD8) e uma temperatura da água de mín. +5°C. Quando instalado em tubulações ou sistemas fechados semelhantes, o uso do cabo é permitido até e incluindo tensão de 1000 V AC ou tensão de até 750 V DC contra terra.