Código do artigo 11008238
- flexível
- enterro direto
- libertação de fumo
- retardador de Chama
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 11008238
- Descrição do artigo
- HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN green 4 x 240 mm²
- AWG (aprox.)
- 500 kcmil
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 59,7 - 65,1
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 9216,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 11085,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- -
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892053658
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Cabo de comando / conexão de acordo com UNE 21123-4 | |
Faixa de temperaturas | flexivel 0°C até +90°C estático -15°C até +90°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +90°C |
Temperatura de curto-circuito no condutor | +250°C (Duração do curto-circuito: máx. 5 s) |
Tensão nominal | AC U0/U 600/1000 V |
Tensão operacional máxima permitida | Corrente Alterna (AC) condutor/terra 700 V Condutor/condutor de corrente trifásica (AC) 1200 V Condutor/terra de corrente direta (DC) 900 V Condutor/condutor de corrente direta (DC) 1800 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 3500 V |
Raio mínimo de curvatura | < 25 mm: 4x Exterior-ø 25-50 mm: 5x Exterior-ø > 50 mm: 6x Exterior-ø |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: XLPE de acordo com UNE-HD 603-1 (Tipo de Mistura DIX3)
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308, código de cores
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM,
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados com comprimento de torção optimizado
-
- Bainha exterior: Poliolefina de acordo com UNE 21123-4 (Tipo de Mistura DMZ-E)
-
- Cor da bainha exterior: verde
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV)
-
- para uso externo (outdoors)
-
- enterro direto
-
- livre de halogéneos
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
-
- reduzida propagação de fogo, libertação reduzida de gases tóxicos e corrosivos
Testes
-
- livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Teste de fogo ao conjunto de Cabos DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24 (Cat. C)
-
- Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- resistente à radiação UV de acordo com UNE 211605
-
- class CPR: Cca s1b d1 a1
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Adequado para instalações fixas de alimentação em edifícios públicos e comerciais ou em redes de distribuição de energia onde é necessário um alto grau de segurança. Adequado para uso interno e externo, para colocação em condutas de cabos e tubulações e adequado para enterramento direto.