Código do artigo 11008177
  • Certificação AENOR
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • flexível
  • enterro direto
  • libertação de fumo
  • retardador de Chama

Detalhes do artigo

Código do artigo
11008177
Descrição do artigo
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN green 3 G 25 mm²
AWG (aprox.)
4
Exterior Ø mm (aprox.)
20,9 - 22,0
Peso Especifico de Cobre kg/km
720,0
Peso kg/km (aprox.)
1075,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
-
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892053221
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de comando / conexão de acordo com UNE 21123-4
Faixa de temperaturas flexivel 0°C até +90°C
estático -15°C até +90°C
Temperatura de operação permitida no condutor +90°C
Temperatura de curto-circuito no condutor +250°C (Duração do curto-circuito: máx. 5 s)
Tensão nominal AC U0/U 600/1000 V
Tensão operacional máxima permitida Corrente Alterna (AC) condutor/terra 700 V
Condutor/condutor de corrente trifásica (AC) 1200 V
Condutor/terra de corrente direta (DC) 900 V
Condutor/condutor de corrente direta (DC) 1800 V
Tensão de Teste cond./cond. 3500 V
Raio mínimo de curvatura < 25 mm: 4x Exterior-ø
25-50 mm: 5x Exterior-ø
> 50 mm: 6x Exterior-ø

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: XLPE de acordo com UNE-HD 603-1 (Tipo de Mistura DIX3)
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308, código de cores
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM,
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados com comprimento de torção optimizado
      • Bainha exterior: Poliolefina de acordo com UNE 21123-4 (Tipo de Mistura DMZ-E)
      • Cor da bainha exterior: verde
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV)
      • para uso externo (outdoors)
      • enterro direto
      • livre de halogéneos
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
      • reduzida propagação de fogo, libertação reduzida de gases tóxicos e corrosivos

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Teste de fogo ao conjunto de Cabos DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24 (Cat. C)
      • Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • resistente à radiação UV de acordo com UNE 211605
      • class CPR: Cca s1b d1 a1

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Adequado para instalações fixas de alimentação em edifícios públicos e comerciais ou em redes de distribuição de energia onde é necessário um alto grau de segurança. Adequado para uso interno e externo, para colocação em condutas de cabos e tubulações e adequado para enterramento direto.

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible