Código do artigo 47043
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Monopolar de Silicone
  • fio estanhado
  • 600 V
  • 200°C

Detalhes do artigo

Código do artigo
47043
Descrição do artigo
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 blue 1 x 18 AWG
Cor do condutor
azul
Exterior Ø mm (aprox.)
2,9
Peso Especifico de Cobre kg/km
8,6
Peso kg/km (aprox.)
15,5
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
não
EAN/GTIN
4060892248221
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Monopolar de Silicone de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 3135
Faixa de temperaturas estático -60°C até +200°C
Tensão nominal UL (AWM) AC 600 V
Tensão de teste 2000 V
Tensão de Ruptura 5000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 15x Ø-exterior
estático 7,5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, AWG tamanhos
      • Isolamento do condutor: Silicone
      • Identificação do condutor: ver datasheet

Propriedades

      • resistente a: Ozono, Oxigénio, Álcool, Ácidos diluídos, Lixívia, Soluções salinas, Agente oxidante, Óleos de alto peso molecular, Gorduras vegetais e animais, Plastificantes e clofeneno, Água do mar
      • livre de halogéneos
      • ponto de flash (inflamação) alto

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • retardador de Chama de acordo com o CSA FT2

Notas

      • para instalação fixa, instale sempre em sistemas de tubos ou condutas abertos e ventilados; caso contrário, uma combinação de altas temperaturas acima de 90°C e a ausência de ar afetariam as propriedades mecânicas do silicone

Aplicação

      • Fio de silicone resistente à temperatura, aprovado pela UL/CSA, para cablagem interna de gabinetes de distribuição, dispositivos elétricos e eletrônicos; para uso em usinas de ferro, aço e laminação, fundições e fábricas de cimento, vidro e cerâmica.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible