Código do artigo 47042
- Monopolar de Silicone
- fio estanhado
- 600 V
- 200°C
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 47042
- Descrição do artigo
- HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 black 1 x 18 AWG
- Cor do condutor
- preto
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 2,9
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 8,6
- Peso kg/km (aprox.)
- 15,5
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- não
- EAN/GTIN
- 4060892248221
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Monopolar de Silicone de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 3135 | |
Faixa de temperaturas | estático -60°C até +200°C |
Tensão nominal | UL (AWM) AC 600 V |
Tensão de teste | 2000 V |
Tensão de Ruptura | 5000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 15x Ø-exterior estático 7,5x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre estanhado, AWG tamanhos
-
- Isolamento do condutor: Silicone
-
- Identificação do condutor: ver datasheet
Propriedades
-
- resistente a: Ozono, Oxigénio, Álcool, Ácidos diluídos, Lixívia, Soluções salinas, Agente oxidante, Óleos de alto peso molecular, Gorduras vegetais e animais, Plastificantes e clofeneno, Água do mar
-
- livre de halogéneos
-
- ponto de flash (inflamação) alto
Testes
-
- livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- retardador de Chama de acordo com o CSA FT2
Notas
-
- para instalação fixa, instale sempre em sistemas de tubos ou condutas abertos e ventilados; caso contrário, uma combinação de altas temperaturas acima de 90°C e a ausência de ar afetariam as propriedades mecânicas do silicone
Aplicação
-
- Fio de silicone resistente à temperatura, aprovado pela UL/CSA, para cablagem interna de gabinetes de distribuição, dispositivos elétricos e eletrônicos; para uso em usinas de ferro, aço e laminação, fundições e fábricas de cimento, vidro e cerâmica.