Código do artigo 66406
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Monopolares em PVC
  • fio estanhado
  • 300 V
  • 105°C

Detalhes do artigo

Código do artigo
66406
Descrição do artigo
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 grey 1 x 18 AWG
Cor do condutor
cinza
Secção mm² (aprox.)
0,82
Exterior Ø mm (aprox.)
2,1
Peso Especifico de Cobre kg/km
8,2
Peso kg/km (aprox.)
12,5
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
305
cortes individuais possíveis
não
EAN/GTIN
4060892210471
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Monopolares em PVC de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 1569, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +105°C
estático -30°C até +105°C
CSA (AWM) até +90°C
Tensão nominal UL (AWM) AC 300 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, AWG tamanhos
      • Isolamento do condutor: PVC
      • Identificação do condutor: ver datasheet

Propriedades

      • amplamente resistente a: Óleo, Solvente, Ácidos, Lixívia
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o UL-VW-1, CSA FT1

Notas

      • Tamanho dos condutores baseado no sistema de medida AWG, tamanhos métricos dos condutores (mm²) são aproximados e são apenas de referência

Aplicação

      • Para a cablagem interna de armários de distribuição, aparelhos eléctricos e electrónicos.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible