Código do artigo 61208
- Monopolares em PVC
- finamente trançado
- fio estanhado
- 600 V
- 105°C
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 61208
- Descrição do artigo
- HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 yellow 1 x 3 AWG
- Cor do condutor
- amarelo
- Secção mm² (aprox.)
- 26,92
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 10,7
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 258,4
- Peso kg/km (aprox.)
- 340,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892208737
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Monopolares em PVC de acordo com UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 No. 127 – TEW, 24 AWG - 4/0 AWG: CSA-Std. C22.2 No. 127 - TEW, 22 AWG - 500 kcmil: UL-Std. 1063 (MTW) | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +105°C estático -40°C até +105°C |
Tensão nominal | UL (AWM) AC 600 V UL (MTW) AC 600 V CSA (TEW) AC 600 V |
Tensão de Teste (spark test) | 10000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 10x Ø-exterior estático 5x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre estanhado, AWG tamanhos
-
- Isolamento do condutor: PVC
-
- Identificação do condutor: ver datasheet
Propriedades
-
- amplamente resistente a: Óleo, Solvente, Ácidos, Lixívia
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o UL-VW-1, CSA FT1
Notas
-
- Tamanho dos condutores baseado no sistema de medida AWG, tamanhos métricos dos condutores (mm²) são aproximados e são apenas de referência
Aplicação
-
- Para cablagem interna de armários de distribuição, dispositivos elétricos e eletrônicos.